Schneider-Electric Challenge Com
 
METSECT5HG040
METSECT5HG040
Transformator de curent cu nucleu despicat - Tip HG, pentru cablu - 400A / 5A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs CT
Tip produs sau componenta Transformator de curent
Curent secundar 5 A
Clasa de precizie Clasa 1 la 5 VA
[In] curent nominal 400 A
Suplimentare
Tip transformator de curent Standard for cable
Split core
Raport transformator de curent 400/5
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 480 A
Factor de siguranta maxim 5
Curent admisibil 24000 A in timpul 1 s
[Ue] tensiune nominala < 720 V 50 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
Mod de montare Clipsabil
Latime Exterior: 59,2 mm
Înălţime Exterior: 96,4 mm
Adancime 89,2 mm
Diametru Interior:32,5 mm
Clasa de izolatie electrica Class E
Diametru exterior cablu 32,5 mm
Conexiuni - borne Cablu 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Mediu
Standarde DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
Temperatura ambientala de functionare -5…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 376,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,9 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni