Schneider-Electric Challenge Com
 
METSEPM3250
METSEPM3250
Pm3250 Contor Putere - Rs485
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs PowerLogic PM3000
Nume scurt al dispozitivului PM3250
Tip produs sau componenta Power meter
Suplimentare
Analiza calitatii puterii Up to the 15th harmonic
Aplicatie a dispozitivului Multi-tariff
Power monitoring
Sub billing
Tip de masurare Active and reactive power
Apparent power
Curent
Tensiune
Energie
Factor de putere
Frecventa
Distorsiune armonica de curent totala THD (I)
Distorsiune armonica de tensiune totala THD (U)
Supply voltage 100...277 V c.a. 45...65 Hz
173...480 V c.a. 45...65 Hz
100...300 V c.c.
Frecventa retea electrica 60 Hz
50 Hz
[In] calibru 5 A
1 A
Tipul de retea 1P + N
3P
3P + N
Puterea consumata in VA 5 VA
Tip afisaj LCD retro-iluminat
Rezolutie afisaj 128 x 96 pixels
Rata de esantionare 32 samples/cycle
Curentul de masura 0,02…1,2 A
0,05…6 A
Tip de intrare analogica Curent 0...5 A
Curent 0...1 A
Masurare tensiune 50…330 V c.a. 45...65 Hz direct
50…330 V c.a. 45...65 Hz faza la neutru
80…570 V c.a. 45...65 Hz direct
80…570 V c.a. 45...65 Hz faza la faza
570…999000 V c.a. 45...65 Hz cu trafo de tensiune extern
Gama de masurare a frecventei 45…65 Hz
Numar de intrari 0
Precizie de masurare Curent 0.3 % 0.5...6 A
Curent 0.5 % 0.1...1.2 A
Tensiune 0.3 % 50...330 V
Tensiune 0.3 % 80...570 V
Clasa de precizie Clasa 0.5S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21
Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 62053-23
Clasa C energie activa conformitate cu EN 50470-3
Numar de iesiri 0
Informatii afisate Tariff (4)
Protocol port de comunicare Modbus la 9.6...38.4 kbauds
Suport pentru port de comunicatie RS485
Inregistrare date Marcaj temporal
Min/max al valorilor instantanee
5 alarme
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Standarde BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UNE 20315
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
Certificari produs UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta)
UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor)
UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta)
UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor)
UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta)
CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta)
EAC (sub-meter)
RCM
Latime 90 mm
Adancime 70 mm
Inaltime 95 mm
Greutate neta 0,26 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică nivel 4 conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni nivel 4 conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare - test level: 0.5 mT conforming to IEC 61000-4-8
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to EN 55022
Categorie de supratensiune III
Grad de protectie IP IP40 panou frontal: conforming to SR EN 60529
IP20 corpul dispozitivului: conforming to SR EN 60529
Umiditate relativa 5…95 % la 50 °C
Grad de poluare 2
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudine de functionare < 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,4 cm
Latime prima forma de impachetare 13,72 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,48 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,41 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,036 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 384
Inaltime a treia forma de impachetare 95 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 177,864 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 14fb2653-c8ec-4b50-bf4c-c102dc70e1c3
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni