Analiza calitatii puterii
|
Total demand distortion
Total harmonic distortion
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Power monitoring
|
Tip de masurare
|
Curent
Tensiune
Frecventa
Factor de putere
Energie
Phase angle
Apparent power
Putere activa
Reactive power
|
Supply voltage
|
85...265 V c.a. 45...65 Hz
100...300 V c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] calibru
|
5 A
1 A
|
Tipul de retea
|
1P + N
3P + N
3P
|
Consum de putere maxim in VA
|
11,9 VA
|
Semnalizare locala
|
100 ms 120 V c.a. tipic
400 ms 230 V c.a. tipic
50 ms 125 V c.c. tipic
|
Tip afisaj
|
Monochrome graphic LCD
|
Rezolutie afisaj
|
6 linii
|
Rata de esantionare
|
32 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
5…9000 mA
|
Tip de intrare analogica
|
Curent 0.05...9 A (impedance <= 0.3 mOhm)
Tensiune (impedance 10 MΩ)
|
Masurare tensiune
|
35…480 V c.a. 45...65 Hz faza la faza
20…277 V c.a. faza la neutru
|
Gama de masurare a frecventei
|
45…70 Hz
|
Numar de intrari
|
4 digital
|
Precizie de masurare
|
Curent +/- 0.3 %
Tensiune +/- 0.3 %
Frecventa +/- 0.05 %
Factor de putere +/- 0.005
Energie activa +/- 0.5 %
Energie reactivă +/- 2 %
Putere activa +/- 0.5 %
Apparent power +/- 0.5 %
Apparent energy +/- 0.5 %
Reactive power +/- 2 %
|
Clasa de precizie
|
Clasa 0.5S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
Clasa 0.5 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 62053-23
Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 Putere conformitate cu IEC 61557-12
|
Numar de iesiri
|
2 releu
|
Informatii afisate
|
Tariff (4)
|
Protocol port de comunicare
|
JBUS
Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds
|
Suport pentru port de comunicatie
|
Cutie de borne RS485
|
Inregistrare date
|
Min/max al valorilor instantanee
Alarme
|
Conexiuni - borne
|
Voltage circuit cutie de borne cu suruburi4
Circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2
Transformator de curent cutie de borne cu suruburi6
Circuit intrare/ieşire cutie de borne cu suruburi6
Ieşire releu cutie de borne cu suruburi4
Ethernet network conector RJ45
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Tip de instalare
|
For indoor use in a stationary panel
|
Standarde
|
IEC 61010-1
|
Certificari produs
|
UE
CULus
|
Latime
|
96 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Inaltime
|
96 mm
|
Greutate neta
|
0,25 kg
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conforming to IEC 61000-3-3
Descărcare electrostatică conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice conforming to IEC 61000-4-3
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la und? de ?oc conforming to IEC 61000-4-5
Perturba?ii conduse de RF conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la unde de impuls conforming to IEC 61000-4-12
Emisii conduse şi radiate clasa A conforming to EN 55011
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de protectie IP
|
IP30 spate: conforming to SR EN 60529
IP54 afisaj: conforming to SR EN 60529
|
Umiditate relativa
|
5…95 % la 50 °C fara condensare
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C meter
-20…70 °C afisaj
-25…-20 °C (with reduced performance) afisaj
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 3000 m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
346,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,829 kg
|