Schneider-Electric Challenge Com
 
METSEPM5561
METSEPM5561
Pm5561 Contor Cu 1Mod2Eth - Pana La 63Th H - 1,1M 4Di/2Do 52Alarme
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs PowerLogic PM5000
Nume scurt al dispozitivului PM5561
Tip produs sau componenta Power meter
Suplimentare
Power quality analysis Up to the 63rd harmonic
Metering type Measured neutral current
Calculated ground current
Domeniul de aplicare al aparatului Multi-tariff
WAGES metering
Gateway
Power monitoring
Tip de masurare Curent
Tensiune
Frecventa
Factor de putere
Energie
Active and reactive power
Supply voltage 125...250 V c.c.
100...480 V c.a. 45...65 Hz
Frecventa retea 60 Hz
50 Hz
[In] curent nominal 5 A
1 A
Type of network 3P
3P + N
1P + N
Maximum power consumption in VA 10 VA la 480 V
Semnalizare locala 35 ms 120 V c.a. tipic
129 ms 230 V c.a. tipic
Tip afisaj LCD retro-iluminat
Rezolutie afisaj 129 x 128 pixeli
Sampling rate 128 samples/cycle
Curentul de măsură 5…10000 mA
Tip de intrare analogica Tensiune 5 MOhm)
Curent 0.3 MOhm)
Masurarea tensiunii 20…400 V c.a. 45...65 Hz between phase and neutral
20…690 V c.a. 45...65 Hz between phases
Gama de măsurare a frecvenţei 45…65 Hz
Număr de intrări 4 digital
Precizie de masurare Apparent power +/- 0.5 %
Frecventa +/- 0.05 %
Energie activă +/- 0.2 %
Energie reactivă +/- 1 %
Putere activa +/- 0.2 %
Tensiune +/- 0.1 %
Factor de putere +/- 0.05 %
Curent +/- 0.15 °C
Clasa de precizie Class 0.2S energie activă conformitate cu IEC 62053-22
Număr de ieşiri 2 digital
Informatii afisate Tariff (8)
Protocol port de comunicare Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none - 2 fire, izolatie 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP la 10/100 Mbit/s, izolatie 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
Suport pentru port de comunicatie RS485
Ethernet
Gateway de comunicatie Ethernet/serial
Inregistrare data Maintenance logs
Jurnale de date
Alarm logs
Jurnale de evenimente
Min/max al valorilor instantanee
Marcaj temporal
Capacitate memorie 1.1 MB
Servicii Web Alarm notification by e-mail
Server web
Diagnostic via predefined web pages
Real time viewing of data
Serviciu Ethernet SNMP-Traps
Client SNTP
Conexiuni - borne Voltage circuit cutie de borne cu suruburi4
Circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2
Transformator de curent cutie de borne cu suruburi6
RS485 link cutie de borne cu suruburi4
Digital input cutie de borne cu suruburi8
Digital output cutie de borne cu suruburi4
Ethernet network conector RJ452
Mod de montare Montajincastrat
Suport de montare Framework
Standarde SR EN 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-24
EN 50470-3
IEC 62053-22
IEC 61557-12
ANSI C12.20
Certificari produs CE conformitate cu IEC 61010-1
CULus conformitate cu UL 61010-1
MID conformitate cu EN 50470-1
MID conformitate cu EN 50470-3
Lăţime 96 mm
Adâncime 72 mm
Înălţime 96 mm
Greutate produs 450 g
Mediu
Compatibilitate electromagnetică Limits for harmonic current emissionsclasa A conformitate cu IEC 61000-3-2
Perturbații conduse de RFnivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentarelevel 4 conformitate cu IEC 61000-4-8
Emisii conduse şi radiateclasa B conformitate cu EN 55022
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conformitate cu IEC 61000-3-3
Descărcare electrostatică - test level: 9 kVlevel 4 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizarelevel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiunilevel 4 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
Grad de protectie IP Fata IP52 conformitate cu SR EN 60529
Body IP30 conformitate cu SR EN 60529
Umiditate relativă 5…95 % la 50 °C
Grad de poluare 2
Temperatura de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Altitudine de funcţionare 3000 m
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni