Schneider-Electric Challenge Com
 
METSEPM8243
METSEPM8243
Powerlogic Pm8000 - Pm8243 Sina Montaj Din Meter - Contorizare Intermediara
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs PowerLogic PM8000
Nume scurt al dispozitivului PM8243
Tip produs sau componenta Power meter
Model type Standard
Suplimentare
Analiza calitatii puterii Conformitate cu EN 50160:2010 compliance report
Conformitate cu IEEE 519:2014 compliance report
Conformitate cu IEC 61000-4-30:class S power quality measurement
Up to the 63rd harmonic
Harmonic distortion
Waveform capture
Voltage sag and swell detection
Programmablity (logic and math functions)
Conformitate cu IEC 62586 power quality monitoring
Disturbance direction detection
Rapid voltage change
Aplicatie a dispozitivului WAGES metering
Power monitoring
Tip de masurare Curent
Tensiune
Frecventa
Active and reactive power total
Apparent power total
Factor de putere total
Active and reactive power per phase, rms
Apparent power per phase, rms
Factor de putere per phase, rms
Supply voltage 90...415 V c.a. 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V c.c. +/- 10 %
Frecventa retea electrica 50 Hz
60 Hz
[In] curent nominal 1 A
10 A
5 A
Descriere poli 1P + N
3P + N
3P
Puterea consumata in VA 16 VA la 230 V c.a.
Tip afisaj Fara afisaj
Rata de esantionare 256 samples/cycle
Curentul de masura 50…10000 mA
Tip de intrare analogica Tensiune (impedance 5 MOhm)
Curent (impedance 0.3 mOhm)
Masurare tensiune 57…400 V c.a. 42...69 Hz intre faza si neutru
100…690 V c.a. 42...69 Hz between phases
Gama de masurare a frecventei 42…69 Hz
Numar de intrari 3 digital 30 V c.a.
3 digital 60 V c.c.
Precizie de masurare Curent +/- 0.1 %
Tensiune +/- 0.1 %
Energie activa +/- 0.2 %
Clasa de precizie Clasa 0.2S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
Clasa 0.2 energie activa conformitate cu ANSI C12.20
Clasa 0.2 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5S energie reactivă conformitate cu IEC 62053-24
Clasa 0.5 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.2 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.2 curent conformitate cu IEC 61557-12
Numar de iesiri 1 puls
Informatii afisate Voltage
Current
Frequency
Power
Energy consumption
Harmonic distortion
Protocol port de comunicare Modbus RTU la 115 kbauds - 2 fire
ION la 115 kbauds - 2 fire
DNP3
IEC 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain la 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
Suport pentru port de comunicatie Ethernet
Bornă cu șurub RS485
Tip de retea de comunicatie IPv6 (internet protocol)
Inregistrare date Harmonics logs
Sag and swell logs
GPS synchronisation
Marcaj temporal
Jurnale de date
Evaluare a tendintei/prognoza
Waveform logs
Jurnalele alarmelor
Ordine deinregistrare a evenimentelor
Min/max al valorilor instantanee
Jurnale de evenimente
50 data recorders
Capacitate memorie 512 MB
Servicii Web Customizable home page
File upload/download via FTP
File upload/download via SFTP
Server web
Alarm notification by e-mail
Viewing of captured waveform (FTP)
Viewing of captured waveform (web)
HTTPS server
Serviciu de comunicare Notificare prin e-mail SMTP
DHCP
RSTP support
Sincronizare temporala NTP
PTP time synchronization
Cybersecurity Protectie cu parola
Port hardening
Enable/disable communication ports
Robust security logs
Syslog protocol support
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Categoria de instalare III
Safety Construction III, 400…690 V conformitate cu IEC 61010-1:ed. 3
III, 400…690 V conformitate cu EN 61010-1:ed. 3
III, 347…600 V conformitate cu UNE 20315:ed. 3
III, 347…600 V conformitate cu CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
Standarde IEC 61557-12
IEC 62052-11
IEC 62053-22
IEC 62053-24
IEEE 1588
IEC 62586-2
IEC 61326-1
Certificari produs UE
CULus
N998
Latime 90,5 mm
Adancime 90,8 mm
Inaltime 90,5 mm
Greutate produs 528 g
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF conforming to IEC 61000-4-6
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare conforming to IEC 61000-4-8
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la unde de impuls conforming to IEC 61000-4-12
Emisii conduse şi radiate conforming to EN 55022
Emisii conduse şi radiate conforming to EN 55011
Emisii conduse şi radiate conforming to FCC part 15
Emisii conduse şi radiate conforming to ICES-003
Perturbații conduse de RF (2...150 Hz) conforming to CLC/TR 50579
Surge withstand conforming to IEEE C37.90.1
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Umiditate relativa 5…95 %
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudine de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,854 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,487 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni