Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU23.065.25D
MGU23.065.25D
Unica - 2 complete S.O. - 2P+E, CZ - 2 m - ivory
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Priza
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism complet
Numar priza 2
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza Czech Republic
Slovakia
Informatii suplimentare priza În pachet de pini
Pin earth
Descriere priza standard Pin de legare la pământ
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Curent nominal 16 A
[Ue] tensiunea de functionare 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar de module 2 module
Mod de fixare 2 pins
Tenta de culoare Fildes
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Cantitate per set Set de 1 punga de plastic cu carton si gaura
Adancime de montaj 27 mm
Adancime 37 mm
Latime 90,21 mm
Inaltime 122,9 mm
Greutate neta 0,1153 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzină
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Alcool
Săpun lichid
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.