Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU3.023.12
MGU3.023.12
Unica Top - 1 Priza Electrica - 2P+E, Obturatoare - Italia - 1 M - Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Priza
Denumire Unica Top - Unica Class
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar priza 1
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Standard priza Italiană
Descriere priza standard Borna centrală de împământare
Suplimentar
Curent nominal 16 A at 250 V AC
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare Graphite
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
Cantitate per set Set de 1 blister
Certificari produs FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj 24 mm
Adancime 33 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0228 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzină
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
Greutate colet(Lbs) 28 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 351 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 1,42 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni