Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU3.206.30N
MGU3.206.30N
Unica Top - Comutator Cu Buton - 10 A 250 V C.A. - 2 M - Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Nume estetic Unica Top - Unica Class
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 1 pol 1 cale
Domeniul de aplicare al aparatului Control
Tenta de culoare Aluminium
Suplimentare
Curent nominal 10 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrică 40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenţă de izolaţie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrică 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Condiţii de utilizare Releu de comandă cu impuls
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Buton
Numar de module 2 module
Lampa pilot LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiunea cablului 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) capac mecanism
Mod de fixare Clipsare
Lăţime 45 mm
Înălţime 45 mm
Adâncime 34 mm
Adâncime de montaj 22 mm
Greutate produs 0,0226 kg
Temperatura ambiantă pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
EN 60669-1
Directiva LV
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Acetonă
Alcool
Amoniac
Benzină
Rezistent UV
Săpun lichid
Decolorant
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 26 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 334 g
Inaltimea formei de impachetare 2 14 cm
Latimea formei de impachetare 2 5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 20
Greutatea formei de impachetare 3 906 g
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni