|
|
|
MGU3.262.25
Unica, Intreruptor, Simplu, 16 Ax 250 V C.A., 2 M, Fildes
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Functie de comutare
|
2-poli 1-direcţie
|
Numar de clapete
|
1
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Light control
|
Tenta de culoare
|
Fildes
|
Suplimentar
Curent nominal
|
16 AX
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Durabilitate electrica
|
5000 cic
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar de module
|
2 module
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu suruburi
|
Sectiune cablu
|
0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
|
Material
|
ASA + PC capac mecanism
|
Marcaj
|
Pornit
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Adancime de montaj
|
21 mm
|
Greutate neta
|
0,0285 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
25…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
Directiva LV
EN 60669-1
Directiva EMC
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Caracteristica de mediu
|
Săpun lichid
Acetonă
Decolorant
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Benzină
Alcool
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
30,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
6,7 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
6,6 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
380,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
4,4 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
13,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
33,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
40
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
1,52 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|