|
|
|
MGU3.411.30
Priza Rj45,Cat. 5,U/Utp,2Mod,Aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Nume estetic
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Conector RJ45
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Comunicare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placă centrală
|
Nuanta de culoare
|
Aluminium
|
Tip mufa de date
|
RJ45 4 contacte Cat.5e < 155 MHz
|
Echipament furnizat
|
Suport de etichetă
Clapetă de protecţie
|
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie
|
1000BASE-T
|
Protocol port de comunicatie
|
ATM 155 Mbps
|
Destinatie produs
|
Doza pardoseala
Canal cablu
|
Numar de module
|
2 module
|
Numar priza
|
1
|
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tip conector
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
U/UTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata, neecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Montare dispozitiv
|
Ingropat
|
Mod de fixare
|
Clip-in
Cu cleme protectie
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Material
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Adancime de montaj
|
25 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
15…30 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Amoniac
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Benzină
Ulei
Săpun lichid
Acetonă
Rezistent UV
|
Standarde
|
ISO 8877
|
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
22 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
5,6 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
5,9 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
5,9 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BAG
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
1
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
22 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
5,6 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
5,9 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
5,9 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
CAR
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
308 g
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
8,2 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
18,2 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
18,6 cm
|
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|