Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU3.416.18
MGU3.416.18
Priza Rj45,Cat. 6F/Utp,1Mod,Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Conector RJ45
Domeniu de utilizare al dispozitivului Comunicare
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placă centrală
Nuanta de culoare White (RAL 9003)
Tip mufa de date RJ45 4 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Echipament furnizat Clapetă de protecţie
Suport de etichetă
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie 1000BASE-TX
Protocol port de comunicatie ATM 1200 Mbps
Destinatie produs Doza pardoseala
Canal cablu
Numar de module 1 modul
Numar priza 1
Tip amprenta Infraplus
Tip conector S-One
Tip manta cablu S/FTP
Organizarea cablurilor Pereche torsadata si ecranata
Conexiuni - borne Clic
Montare dispozitiv Ingropat
Mod de fixare Clip-in
Cu cleme protectie
Directie de instalare Drept
Material ASA + PC: mechanism cover
Adancime 36 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 25 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Săpun lichid
Amoniac
Alcool
Rezistent UV
Benzină
Acetonă
Standarde ISO 8877
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 44 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 44 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 7,3 cm
Lungimea formei de impachetare 2 7,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 10
Greutatea formei de impachetare 3 484 g
Inaltimea formei de impachetare 3 5,6 cm
Latimea formei de impachetare 3 11 cm
Lungimea formei de impachetare 3 24,7 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni