|
|
|
MGU3.447.30
Priza Rj45,Cat. 6A,F/Utp,2Mod,Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Aluminium
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.6A < 500 MHz
|
Echipament furnizat
|
Clapeta de protectie
Suport eticheta
|
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie
|
10GBASE-T
|
Port protocol de comunicatie
|
ATM 1200 Mbps
|
Numar module
|
2 module
|
Numar priza
|
1
|
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tipul conectorului
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
S/FTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata si ecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Adancime de montaj
|
25 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Rezistent UV
Alcool
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Ulei
Decolorant
|
Standarde
|
ISO 8877
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
575,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,426 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|