Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU3.451.18
MGU3.451.18
Unica - Priza Tv/Fm - Priza Individuala - 2 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priză TV/FM
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip priza TV Priza simpla
Tenta de culoare White
Conditii de utilizare Sistem de distributie in paralel
Suplimentar
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Conector FM IEC 9,52 mm mama
Atenuare 1 dB TV/UHF semnal125…860 MHz
2 dB TV/VHF semnal47…68 MHz
10 dB R semnal87,5…108 MHz
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 1
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Adancime 28 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,073 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de functionare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Săpun lichid
Alcool
Acetonă
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Standarde Directiva EMC
EN 50083-2
EN 50083-1
EN 50083-4
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 75 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 810,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 3,477 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm