|
|
|
MGU3.466.12
Unica Top/Class - Priza Tv Monoecranata - Trecere Mama - Grafit
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Nume estetic
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
TV socket
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip priza TV
|
Trecere mamă
|
Nuanta de culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Conector TV
|
IEC 9,52 mm mamă
|
Atenuare maxima pe ramura
|
TV <0,5 dB
|
Atenuare
|
11 dB TV semnal5…862 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Nu
|
Numar pe linie
|
4
|
Numar de module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: mechanism cover
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,073 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambianta pentru utilizare
|
15…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Alcool
Acetonă
Rezistent UV
Benzină
Ulei
Decolorant
|
Standarde
|
EN 50083-4
Directiva EMC
EN 50083-1
EN 50083-2
|
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
52 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
6,7 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
3,8 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
6,8 cm
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|