Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU3.467.25
MGU3.467.25
Unica - TV single shield socket - female terminal - ivory
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta TV socket
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip priza TV Bornă mamă
Nuanta de culoare Ivory
Suplimentar
Conector TV IEC 9,52 mm mamă
Atenuare 8 dB TV semnal5…862 MHz
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 1
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Adancime 28 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,073 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Alcool
Săpun lichid
Amoniac
Benzină
Ulei
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Standarde EN 50083-4
EN 50083-2
Directiva EMC
EN 50083-1
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului