Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU4.004.18
MGU4.004.18
Unica Colors - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Oriz. - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Colors
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Alb
Culoare decoratiune White
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 156 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,023 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Acetonă
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Alcool
Benzină
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 23 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 294,75 g
Inaltimea formei de impachetare 2 12 cm
Latimea formei de impachetare 2 13 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 180
Greutatea formei de impachetare 3 5,866 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm