Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU4.103.18
MGU4.103.18
Unica Allegro, rama de acoperire, 3 modules, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Alb
Suplimentare
Material ASA + PC: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 116 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,019 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Benzina
Alcool
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 11,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 24 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 12,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26 cm
Greutate a doua forma de impachetare 502 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,449 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni