Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU4.103.30
MGU4.103.30
Unica Allegro, Rama de Acoperire, 3 M, 1 Poarta, Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Allegro
Numar de module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Aluminiu
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 116 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,019 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Ulei
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Acetonă
Benzină
Alcool
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 18,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 252,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 32 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 30
Greutatea formei de impachetare 3 1,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 luni