|
|
|
MGU50.208.18Z
Unica - rocker switch - 10 A, 250 VAC - 2 m - white
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Control
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator
|
Nume estetic
|
Unica (standard estetic)
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Functie de comutare
|
2 cai
|
Aplicatie comutator
|
Jaluzea cu rola
|
Curent nominal
|
10 A at 250 V AC 50/60 Hz
|
Actuator
|
Bascula
|
Numar de module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clesti lungi
|
Tenta de culoare placa de acoperire
|
White
|
Suplimentar
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Blocare mecanica
|
Interblocaj între sus/jos
|
Curent nominal intrerupt
|
2.5 A for motor
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Marcaj
|
Jos
UP
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
2.5 mm² flexible cable
2.5 mm² rigid cable
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
|
Durabilitate electrica
|
40000 cycles, cos phi = 0.6
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MOhm at 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
|
Standarde
|
Directiva EMC
EN 60669-1
Directiva LV
|
Temperatura ambianta pentru utilizare
|
25…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…50 °C
|
Adancime de montaj
|
22 mm
|
Adancime
|
34 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Greutate neta
|
0,074 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Benzină
Rezistent UV
Amoniac
Acetonă
Săpun lichid
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
|
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
75 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
3,7 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
750 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
7,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
19,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
21,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
50
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
3,75 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40 cm
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|