Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.261.18Z
MGU50.261.18Z
Unica - rocker switch - 1-way - 16 AX 250 VAC - 2 m - white
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Functie de comutare 1-pole 1-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tenta de culoare White
Suplimentare
Curent nominal 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cycles
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cable
0…4 mm² flexible cable
Material Zamak: fixing frame
Mod de fixare Clesti lungi
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate produs 0,0615 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva LV
Directiva EMC
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Alcool
Amoniac
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Săpun lichid
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni