Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.261.25Z
MGU50.261.25Z
Unica - rocker switch - 1-way - 16 AX 250 VAC - 2 m - ivory
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Functie de comutare 1 pol 1 cale
Domeniul de aplicare al aparatului Control
Tenta de culoare Fildes
Suplimentare
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrică 5000 cic
Rezistenţă de izolaţie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrică 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiunea cablului 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material Zamak cadru de fixare
Mod de fixare Clesti lungi
Lăţime 70,9 mm
Înălţime 70,9 mm
Adâncime 33 mm
Adâncime de montaj 21 mm
Greutate produs 0,0615 kg
Temperatura ambiantă pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
Directiva LV
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Decolorant
Amoniac
Ulei
Rezistent UV
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Săpun lichid
Acetonă
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 59 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni