Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.263.18NZ
MGU50.263.18NZ
Unica - rocker switch - 2-way - 16 AX 250 VAC - 2 m - white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Functie de comutare 1-pole 2-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Nuanta de culoare White
Suplimentar
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Zamak: fixing frame
Mod de fixare Clesti lungi
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate neta 0,0657 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde EN 60669-1
Directiva LV
Directiva EMC
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Ulei
Acetonă
Alcool
Rezistent UV
Amoniac
Benzină
Decolorant
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 64 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Durabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni