Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.263.25Z
MGU50.263.25Z
Unica - rocker switch - 2-way - 16 AX 250 VAC - 2 m - ivory
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Functie de comutare 1-pole 2-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tenta de culoare Ivory
Suplimentare
Curent nominal 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cycles
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cable
0…4 mm² flexible cable
Material ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Mod de fixare Clesti lungi
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate produs 0,0637 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva LV
EN 60669-1
Directiva EMC
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Ulei
Alcool
Decolorant
Benzină
Acetonă
Amoniac
Săpun lichid
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Protectia mediului si probleme Fara halogen