Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.3131.18Z
MGU50.3131.18Z
Unica, 2 Prize Electrice, 2P, Obturatoare, Europa, 2 M, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Tip produs sau componenta Priza
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare din zamak
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 2
Configuratie poli priza 2P
Standard priza European
Curent nominal 16 A
Suplimentare
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa de alimentare
Tip rama Cu obturator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 2 module
Mod de fixare Gheare lungi
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: capac mecanism
Zamak: suport de fixare
Cantitate per set Set de 1 film
Adancime de montaj 27 mm
Adancime 37 mm
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Greutate neta 0,0749 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Rezistent UV
Sapun lichid
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,7 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 82 g
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni