Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.452.18Z
MGU50.452.18Z
Unica - Priza Tv/Fm - Sfarsitul Liniei (Priza De Borna) - 2 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priză TV/FM
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Tip priza TV Sfarsitul liniei (priza de borna)
Nuanta de culoare White
Conditii de utilizare Sisteme de distribuţie în serie
Suplimentar
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Conector FM IEC 9,52 mm mama
Atenuare 13,5 dB TV/UHF semnal125…860 MHz
13,5 dB TV/VHF semnal47…68 MHz
27 dB R semnal87,5…108 MHz
Flux de curent c.c. Da
Numar pe linie 1
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Mod de fixare Clesti lungi
Adancime 28 mm
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,112 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Ulei
Amoniac
Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Săpun lichid
Acetonă
Benzină
Standarde Directiva EMC
EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 98,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 36,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Durabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni