Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.453.25Z
MGU50.453.25Z
Unica - TV/FM socket (zamak) - intermediate socket - ivory
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priză TV/FM
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Tenta de culoare Ivory
Conditii de utilizare Sisteme de distribuţie în serie
Suplimentar
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Conector FM IEC 9,52 mm mama
Atenuare maxima pe ramura TV <0.5 dB
Atenuare 17 dB TV/UHF signal125…860 MHz
17 dB TV/VHF signal47…68 MHz
32 dB R signal87.5…108 MHz
Flux de curent c.c. Da
Numar pe linie 7
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Mod de fixare Clesti lungi
Adancime 28 mm
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,112 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de functionare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Ulei
Săpun lichid
Benzină
Alcool
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Amoniac
Acetonă
Standarde EN 50083-1
EN 50083-2
Directiva EMC
EN 50083-4