Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.464.18Z
MGU50.464.18Z
Unica - Priza Tv Monoecranata (Zamak) - Tata Terminal - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta TV socket
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Tip priza TV Bornă tată
Nuanta de culoare White
Suplimentar
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Atenuare 8 dB TV semnal5…2150 MHz
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 1
Numar de module 2 module
Material ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Mod de fixare Clesti lungi
Adancime 28 mm
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,112 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…35 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Benzină
Rezistent UV
Ulei
Amoniac
Săpun lichid
Acetonă
Standarde EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
Directiva EMC
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 98 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Durabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni