|
|
|
MGU50.467.25Z
Unica -Izolatie Tv Simpla - Mama Terminal - 2 M - Ivoriu
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Nume estetic
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
TV socket
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
|
Tip priza TV
|
Bornă mamă
|
Nuanta de culoare
|
Ivory
|
Suplimentar
Conector TV
|
IEC 9,52 mm mamă
|
Atenuare
|
8 dB TV semnal5…862 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Nu
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar de module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
|
Mod de fixare
|
Clesti lungi
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,112 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambianta pentru utilizare
|
15…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Săpun lichid
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Amoniac
Alcool
Acetonă
Benzină
|
Standarde
|
EN 50083-1
EN 50083-2
Directiva EMC
EN 50083-4
|
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
98 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
3,6 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|