Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU50.862.25Z
MGU50.862.25Z
Unica - cable outlet - 16 A - 2 m - ivory
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Priza de cablu
Nume estetic Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clesti lungi
Echipament furnizat Cleme anti şoc
Tenta de culoare Fildes (RAL 9010)
Suplimentare
Compatibilitate gama Unica
Curent nominal 16 A
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conectare prin strangere <= 3 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)
<= 3 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
Material ASA + PC capac mecanism
Zamak cadru de fixare
Temperatura ambiantă pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Lăţime 70,9 mm
Înălţime 70,9 mm
Greutate produs 0,0567 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Acetonă
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Amoniac
Alcool
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 56 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)