|
|
|
MGU50.979.18Z
Unica - data/telephone socket - RJ11 - U/UTP - RJ45 5e - 2x1 m - white
|
|
|
Principal
Nume estetic
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Prezentare dispozitiv
|
Mechanism with plastic fixing frame + long claws
|
Tip priza de telefon
|
RJ11 (4 contacts) - category 3 at < 16 MHz
|
Tip de retea de comunicatie
|
1000BASE-T
|
Protocol port de comunicatie
|
ATM 155 Mbps
|
Tip mufa de date
|
RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
|
Numar de module
|
2 x 1 module
|
Mod de fixare
|
Clesti lungi
|
Tenta de culoare placa de acoperire
|
White (RAL 9003)
|
Suplimentar
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tip conector
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
U/UTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata, neecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Material
|
ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
|
Standarde
|
ISO 8877
|
Temperatura ambianta pentru utilizare
|
15…30 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
25 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Caracteristica de mediu
|
Benzină
Amoniac
Decolorant
Ulei
Săpun lichid
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Alcool
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|