Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU6.002.572
MGU6.002.572
Unica Plus, Rama De Acoperire, 2 M, 1 Poarta, Rubiniu/Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 1 post
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Granat
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 90 mm
Adancime 14 mm
Greutate neta 0,022 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Benzină
Ulei
Rezistent UV
Alcool
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 20 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 254 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 2,35 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)