Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU6.004.574
MGU6.004.574
Unica Plus - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Orizontale - Vizon/Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Plus
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Nurcă
Culoare decoraţiune Fildeş
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 80 mm
Lăţime 161 mm
Adâncime 14 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,035 kg
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzină
Ulei
Decolorant
Rezistent UV
Alcool
Săpun lichid
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 35,4 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 229,25 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 4,082 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)