Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU6.106.877
MGU6.106.877
Rama 6M St. Italian Gri Ardezie/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Plus
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ardezie
Culoare decoraţiune Alb
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 12 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 84 mm
Greutate produs 0,036 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Rezistent UV
Amoniac
Săpun lichid
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Alcool
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 36 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 20 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 250 g
Inaltimea formei de impachetare 2 7,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 25 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 25
Greutatea formei de impachetare 3 1,71 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months