Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU63.063.867
MGU63.063.867
Unica Plus - Priza Dubla Completa , Uk - 4 M - Alb/Nisipiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Priza
Nume estetic Unica Plus
Prezentare dispozitiv Mecanism complet
Numar priza 2
Standard priza Britanic
Informatii suplimentare priza Nelegat la pământ
Descriere priza standard Fără contact de împământare
Suplimentar
Curent nominal 16 A at 250 V AC
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clesti scurti
Nuanta de culoare White
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² - cable stiffness: flexible
0…4 mm² - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Durabilitate electrica 10000 cycles, cos phi = 0.8
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Cantitate per set Set of 1 box
Adancime de montaj 30 mm
Adancime 33 mm
Latime 90,21 mm
Inaltime 122,9 mm
Greutate neta 0,1146 kg
Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Alcool
Benzină
Acetonă
Amoniac
Săpun lichid
Ulei
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 119 g
Inaltimea formei de impachetare 1 12,25 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,75 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni