Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU63.067.571
MGU63.067.571
Unica Plus - Priza Dubla Completa - 2P+E, Uk - 4 M - Fildes/Cacao
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Priza
Nume estetic Unica Plus
Prezentare dispozitiv Mecanism complet
Numar priza 2
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza Britanic
Informatii suplimentare priza Legare la pamant laterala
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Suplimentar
Curent nominal 16 A at 250 V AC
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clesti scurti
Nuanta de culoare Brown
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² - cable stiffness: flexible
0…4 mm² - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Durabilitate electrica 10000 cycles, cos phi = 0.8
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Finisaj suprafata Brilliant
Cantitate per set Set of 1 box
Adancime de montaj 30 mm
Adancime 33 mm
Latime 90,21 mm
Inaltime 122,9 mm
Greutate neta 0,128 kg
Tratament suprafata Netratat
Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Amoniac
Acetonă
Alcool
Benzină
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Fluid de curăţare a geamurilor
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 119,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 122,500 mm
Latimea formei de impachetare 1 90,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 47,500 mm
Durabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni