Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU63.067.874
MGU63.067.874
Unica Plus - 2 Complete S.O. - 2P+E, De - 4 M - Alb/Mink
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Priza
Nume estetic Unica Plus
Prezentare dispozitiv Mecanism complet
Numar priza 2
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza Germana
Informatii suplimentare priza Legare la pamant laterala
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Suplimentar
Curent nominal 16 A at 250 V AC
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clesti scurti
Nuanta de culoare White
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² - cable stiffness: flexible
0…4 mm² - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Durabilitate electrica 10000 cycles, cos phi = 0.8
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Cantitate per set Set of 1 box
Adancime de montaj 30 mm
Adancime 40 mm
Latime 90,21 mm
Inaltime 122,9 mm
Greutate neta 0,128 kg
Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Amoniac
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Săpun lichid
Ulei
Acetonă
Rezistent UV
Benzină
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 119,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 122,500 mm
Latimea formei de impachetare 1 90,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 47,500 mm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni