Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU66.004.010
MGU66.004.010
Unica Top - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Orizontale - Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Top
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Crom strălucitor
Culoare decoraţiune Aluminiu
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
Standarde EN 60669-1
Înălţime 80 mm
Lăţime 161 mm
Adâncime 14 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,09 kg
Segment de piață Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
Benzină
Alcool
Acetonă
Săpun lichid
Ulei
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 92 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,9 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 92 g
Inaltimea formei de impachetare 2 1,9 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 16,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 3
Greutatea formei de impachetare 3 338 g
Inaltimea formei de impachetare 3 12 cm
Latimea formei de impachetare 3 7 cm
Lungimea formei de impachetare 3 19 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)