Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU68.002.7A1
MGU68.002.7A1
Rama Simpla Aluminiu Slefuit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Class
Numar de porti 1 post
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Aluminiu mar
Suplimentar
Material Aluminiu rama de capac
ASA + PC ramă decorativă
Standarde EN 60669-1
Inaltime 93 mm
Latime 102 mm
Adancime 11 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,1 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Acetonă
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 163,929 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 14 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)