Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU68.006.7Z1
MGU68.006.7Z1
Rama Tripla Ardezie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Class
Numar de porti 3 porti orizontal
3 porti vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Slate
Suplimentar
Material ASA + PC parte intermediară
PC parte intermediară
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 93 mm
Latime 244 mm
Adancime 11 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate produs 0,24 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Săpun lichid
Benzină
Alcool
Decolorant
Ulei
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 268 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 28 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 9
Greutatea formei de impachetare 2 2,649 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni