Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU9.864.12
MGU9.864.12
Unica Top/Class, Placa Oarba, 0.5 Module, Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Obturator
Denumire Unica Top - Unica Class
Numar module 1/2 modul
Prezentare dispozitiv Placa
Mod de fixare Clipsare
Culoare Grafit
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa
Standarde EN 60669-1
Adancime 14 mm
Latime 45 mm
Inaltime 11,2 mm
Greutate neta 0,0055 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Decolorant
Alcool
Ulei
Acetona
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Rezistent UV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 6 cm
Greutate prima forma de impachetare 6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 6,6 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 170 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1815 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni