Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU9.865.30
MGU9.865.30
Unica Top - Placa Obturatoare - 1 M - Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Accesorii / piese separate Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Obturator
Denumire Unica Top - Unica Class
Numar de module 1 modul
Prezentare dispozitiv Placă centrală
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare Aluminium
Suplimentar
Material ASA + PC capac
Standarde EN 60669-1
Adancime 14 mm
Latime 45 mm
Inaltime 22,4 mm
Greutate neta 0,01 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Benzină
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
Greutate colet(Lbs) 6 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 6 g
Inaltimea formei de impachetare 2 2,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 6,1 cm
Lungimea formei de impachetare 2 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 20
Greutatea formei de impachetare 3 145 g
Inaltimea formei de impachetare 3 13 cm
Latimea formei de impachetare 3 7 cm
Lungimea formei de impachetare 3 19 cm