Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU9.868.30
MGU9.868.30
Unica Top, placa obturatoare, 1 m, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Obturator
Denumire Unica Top - Unica Class
Numar module 1 modul
Prezentare dispozitiv Placa
Mod de fixare Clipsare
Culoare Aluminium
Suplimentar
Material ASA + PC: placa
Standarde EN 60669-1
Adancime 14 mm
Latime 45 mm
Inaltime 22,5 mm
Greutate neta 0,0035 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Sapun lichid
Rezistent UV
Benzina
Acetona
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,45 cm
Latime prima forma de impachetare 2,25 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,55 cm
Greutate prima forma de impachetare 4 g
Garantie contractuala
Garantie 18 months