Schneider-Electric Challenge Com
 
MIP11112
MIP11112
Cofret Aparent Mini Pragma - 1 X 12 Module - Usa Plina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mini Pragma
Tip produs sau componenta Carcasa
Tip carcasa Carcasa modulara
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 1
Type of door Simplu
Adancime Afară 268 mm
Înălţime Afară 228 mm
Adâncime Afară 101,5 mm
Built-in depth 0 mm
Suplimentare
Montare carcasa Suprafata
Module de 9 mm 24
Numărul total de module de 18 mm 12
[In] curent nominal 63 A
Tip de sina Şină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Intrare pentru cablu 1 flanşă
1 flanşă pentru canal de cabluri
Functie cutie de borne Pământ
Numar de cleme 1 pământ (înşurubat) cu 8 plecări
Predecesori caseta de distributie 1 x 16 mm² pentru pământ
3 x 6 mm² pentru pământ
4 x 10 mm² pentru pământ
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Fata frontala technoplastic
Adâncime interioară 80 mm
Culoare Usa alb (RAL 9003)
Fata frontala alb (RAL 9003)
Mediu
Standarde IEC 60695-2-11
IEC 60670-24
IEC 60439-3
EN 50102
IEC 529
Etichete privind calitatea IMQ
Rezistenţă la foc Partea din spate 750 °C
Usa 650 °C
Fata frontala 750 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months