Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

MIP21108 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
MIP21108
MIP21108
Resi9 MP Cofret ST 1R 8M  usa alba 1TB
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Resi9
Nume produs Resi9 MP
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Carcasa modulara
18 module pe rand 8
Numar de randuri orizontale 1
Tip de usa Simplu
Latime Perete: 198 mm
Exterior: 222 mm
Înălţime Perete: 228 mm
Exterior: 252 mm
Adancime Exterior : 18 mm
Perete : 80 mm
Total : 98 mm
Suplimentare
Montare dulap Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand 16
Numarul total de module de 18 mm 8
[In] curent nominal 63 A
Tip sina Şină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Intrare cablu Găuri preformate
Functie bloc terminal Impamantare
Numar blocuri terminale 1 impamantare (cu şurub) cu 8borne
Conexiuni blocuri terminale 1 x 16 mm² pentru impamantare
3 x 6 mm² pentru impamantare
4 x 10 mm² pentru impamantare
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
Adancime interioara 76 mm
Culoare Usa:alb (RAL 9003)
Parte frontala:alb (RAL 9003)
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Etichete privind calitatea IMQ
Rezistenta la foc Usa:650 °C
Parte frontala:750 °C
Partea din spate:850 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 22,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 785,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 52,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,950 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 139,200 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 502d3368-bb8a-433b-900f-d1bc1de5b1e5
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months