Montare dulap
|
Incastrat
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
24
|
Numarul total de module de 18 mm
|
24
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
Tip sina
|
?in? asimetric? 35 mm
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Intrare cablu
|
G?uri preformate
|
Functie bloc terminal
|
P?mânt / nul
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (cu şurub) cu 16borne
1 nul (cu şurub) cu 16borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
2 x 16 mm² pentru impamantare
2 x 16 mm² pentru nul
6 x 6 mm² pentru impamantare
6 x 6 mm² pentru nul
8 x 10 mm² pentru impamantare
8 x 10 mm² pentru nul
|
Material carcasa
|
Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
|
Adancime interioara
|
76 mm
|
Culoare
|
Usa:alb (RAL 9003)
Parte frontala:alb (RAL 9003)
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,412 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,948 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
122,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
139,168 kg
|