Schneider-Electric Challenge Com
 
MIP30108T
MIP30108T
Resi9 MP parte frontala Cofret ST 1R 8M usa gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Resi9
Tip produs sau componenta Front face
Tip de placa frontala Transparent
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Resi9 (Resi9 MP)
Suplimentare
Montare dulap Incastrat
Tip capac frontal Translucid
Numar de randuri orizontale 1
Numarul de module de 18 mm pe rand 8
Numarul total de module de 18 mm 8
Material carcasa Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
Latime Exterior: 222 mm
În?l?ime Exterior: 252 mm
Adancime Perete : 13 mm
Exterior : 17 mm
Culoare Parte frontala:alb (RAL 9003)
Mediu
Standarde IEC 60695-2-11
IEC 529
EN 50102
Rezistenta la foc Usa:650 °C
Parte frontala:650 °C
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 22,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 228,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 22
Inaltime a doua forma de impachetare 52,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,436 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 352
Inaltime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 130,976 kg