|
|
|
MTN2300-6052
Socket-outlet, Merten System Design, 2P + E, 16A, Schuko, shutter, screwless terminals, matt, varnished, mocca
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
System Design
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Suplimentare
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Standard priza
|
CEE 7/3
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Culoare
|
Cafeniu
|
Material
|
Metal
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Standarde
|
DIN 49440
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
94,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,100 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,058 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
19,900 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,602 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|