|
|
|
MTN2367-6036
Merten SysD Priza 2P+E+USB A+C 3A obt otel inoxidabil
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
System Design
|
Tip produs sau componenta
|
Priza+incarcator USB
|
Suplimentare
Prezentare dispozitiv
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Curent nominal
|
16 A
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + C
|
Tip conexiune integrata
|
1 socket-outlet 250 V c.a., curent maxim de sarcina: 16 A
1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
|
Pozitie papuc pentru legare la pamant
|
Straight 0° position
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Culoare
|
Otel inoxidabil
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tratament de suprafata
|
Vopsit
|
Tip de ambalaj
|
Cutie
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Numar terminale
|
3
|
Numar de cabluri
|
2
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Material
|
Termoplastic
|
Lungime de dezizolare conductor
|
11 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Adancime de montaj
|
32 mm
|
Greutate neta
|
0,092 kg
|
Standarde
|
IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
|
Certificari produs
|
KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetic?
2006/95/EC - directiva de joas? tensiune
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
128,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,848 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|