|
|
|
MTN3131-0000
Insert Intrerupentru1P cu Indic.Lumin., Mont.Incastr.,10 Ax, 250 V C.A., fara surub
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar de clapete
|
1
|
Actuator
|
Clapeta
|
Suplimentare
Functie de comutare
|
Simplu
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Functie de semnalizare
|
Indicator
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Curent nominal
|
10 AX
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
710,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
19,900 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,600 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,300 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,216 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|