Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3135- challenge-com
MTN3135-0000
Intrerupator Bipolar, Incastrat, Indic.Luminos, 10 Ax, 250 V C.A., fara suruburi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Tip produs sau componenta Intrerupator
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie Electromecanic
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de clapete 2
Actuator Clapeta
Suplimentare
Functie de comutare Simplu
Semnalizare locala LED
Functie de semnalizare Indicator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Curent nominal 10 AX
Conexiuni - borne Borna fara surub
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 756,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 18,500 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,045 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni